Abgekündigt

FLIR E75

Leistungsstarke Wärmebildkamera

Die FLIR E75 hat die erforderliche Empfindlichkeit und Auflösung, um Probleme zu diagnostizieren und verborgene Mängel zu lokalisieren – auch aus größerem Abstand. Die echte native Auflösung von 320 x 240 bietet mehr als 76.000 Temperaturmesspunkte und liefert gestochen scharfe, lebendige Bilder, während Wechselobjektive eine vollständige Abdeckung von nahen und entfernten Zielen bieten.

Von Grund auf neu entwickelt
Das Laser-Entfernungsmesser ermöglicht eine schnelle und präzise Autofokussierung, so dass jederzeit genaue Temperaturmessungen durchgeführt werden können.
Mit ihren individuell anpassbaren Arbeitsordnern, einem integrierten Mikrofon zum Aufzeichnen von Sprachkommentaren und praktischen Berichterstellungsfunktionen sorgt die E75 dafür, dass Sie einfacher, schneller und effizienter arbeiten können.
Mit Ausstattungsmerkmalen wie kratzfestem Glas und einem sturzfesten Gehäuse bietet die E75 mehr als nur gutes Aussehen.

Technische Daten

Markierter
Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F)
Genauigkeit ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading for ambient temperature 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Sichtfeld (FOV) 24° x 18° (17 mm lens)
Digitalkamera 5 MP, 53° x 41° FOV
Bildmodi Infrared, visual, MSX®, Picture-in-Picture
Display 4", 640 x 480 optically-bonded PCAP touchscreen, with 400 cd/m2 surface brightness
Speichermedien Removable SD card (8 GB)
Bildgebung und optische Daten
Auflösung 640 × 480 pixels (VGA)
Bild-in-Bild Resizable and movable
Bildfrequenz 30 Hz
Bildmodi Infrared, visual, MSX®, Picture-in-Picture
Blendenzahl 1.3, 24°
Brennweite 17 mm (0.67 in.), 24°
Detektortyp und -raster Uncooled microbolometer, 17 µm
Digitalkamera 5 MP, 53° x 41° FOV
Digitalzoom 1-4x continuous
Farbe Black
Farbpaletten Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
FLIR Screen-EST-Modus Yes
Fokus Continuous, one-shot laser distance meter (LDM), one-shot contrast, manual
Galerie Yes
Infrarotbild Yes
Laser Class 2, 0.05–40 m (1.6–131 ft.) ±1% of measured distance
Mindestfokusabstand 0.15 m (0.49 ft.), 24°
Mindestfokusabstand mit MSX 0.5 m (1.64 ft.), 24°
MSX Embosses visual details on full resolution thermal image
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
Objektiverkennung Automatic
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung Real-time radiometric recording (.csq)
Radiometrisches IR-Videostreaming Over UVC
Räumliche Auflösung (IFOV) 1.31 mrad/pixel, 24°
Sichtfeld (FOV) 24° x 18° (17 mm lens)
Skizze From touchscreen
Software-Update Kamera Mit USB-Kabel oder SD-Karte
Spektralbereich 7.5 - 14.0 µm
Streaming visueller Videos Yes
Sucher No
Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F)
UltraMax Super-resolution process quadruples pixel count, activated in FLIR Tools+
Messung und Analyse
Automatische Erkennung von Heiß-/Kaltzonen Auto-maximum/minimum markers within area
Bereich 1 in live mode
Differenztemperatur Yes
Emissionsgrad-Korrektur Yes: variable from 0.01 to 1.0 or selected from materials list
Farbalarm (Isotherm) Above/below/interval/condensation/insulation
Genauigkeit ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading for ambient temperature 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Messgenauigkeit [Drift] im Screen-EST Modus Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F)
Messpunkt 3 in live mode
Messwertkorrekturen Yes
Objekttemperaturbereich •–20 to +120°C (–4 to 248°F) •0–650°C (32–1200°F) •Optional 300–1000°C (572–1830°F)
Probenahmendurchschnitt im Screen-EST Modus Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
Referenztemperatur Yes
Voreinstellungen für Messungen (Presets) No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
Benutzeroberfläche
Display 4", 640 x 480 optically-bonded PCAP touchscreen, with 400 cd/m2 surface brightness
Displaytechnologie IPS
Sprache 60 seconds built-in microphone and speaker (and via Bluetooth) on still images and video
Sprachen 21
Text Text from predefined list or soft keyboard on touchscreen
Kommunikation und Datenspeicher
Audio Microphone and speaker for voice annotation of images
Aufladen In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or two-bay charger
Bilddateiformat Standard radiometric JPEG, measurement data included
Kommunikationsschnittstellen USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Wireless connection (Bluetooth) to: FLIR meters with METERLiNK
Speichermedien Removable SD card (8 GB)
USB USB Type-C: data transfer/video/power
USB – Norm USB 2.0 High Speed
Videoausgang DisplayPort over USB Type-C
WLAN Peer to peer (ad hoc) or infrastructure (network)
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer Approx. 2.5 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
Akkuspannung 3.6 V
Akkutyp Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
Betrieb mit externer Stromversorgung AC adapter 90–260 V AC, 50/60 Hz, or 12 V from a vehicle (cable with standard plug—optional)
Energiemanagement Automatic shut-down and sleep mode
Gewicht Akku 140 g (4.9 oz.)
Ladetemperatur 0°C to +45°C (+‎32°F to +113°F)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich –15°C to 50°C (5°F to 122°F)
EMV •ETSI EN 301 489-1 (radio) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2 (immunity) •EN 61000-6-3 (emission) •FCC 47 CFR Part 15 Class B (emission)
Funkwellenspektrum •ETSI EN 300 328 •FCC Part 15.249 •RSS-247 Issue 2
Garantie http://www.flir.com/warranty/
Lagertemperaturbereich –40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 hours/95% relative humidity 25–40°C (77–104°F)/two cycles
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Stativbefestigung UNC 1/4"–20
Sturzfestigkeit Designed for 2 m (6.6 ft.)
Allgemeine Angaben
Alarm Moisture alarm, insulation alarm, measurement alarms
Gehäusematerial PCABS with TPE, magnesium
Verpackung Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
Verpackungsgröße 500 x 190 x 370 mm (19.7 x 7.5 x 14.6 in.)

Zubehör

  1. FLIR InSite-App

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

Datenblatt FLIR EXX-Series Gebäude

Datasheet

FLIR EXX-Series Datenblatt für Hersteller

Brochure

FLIR Globale Öl- und Gasindustrie Broschüre

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR EXX-Series Building Datasheet

Datasheet

FLIR EXX-Series Manufacturing Datasheet

User Manual

FLIR Exx-T5xx Series Lens Calibration Notice

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.