Discontinued

FLIR E75

Leistungsstarke Wärmebildkamera

Die FLIR E75 hat die erforderliche Empfindlichkeit und Auflösung, um Probleme zu diagnostizieren und verborgene Mängel zu lokalisieren – auch aus größerem Abstand. Die echte native Auflösung von 320 x 240 bietet mehr als 76.000 Temperaturmesspunkte und liefert gestochen scharfe, lebendige Bilder, während Wechselobjektive eine vollständige Abdeckung von nahen und entfernten Zielen bieten.

Von Grund auf neu entwickelt
Das Laser-Entfernungsmesser ermöglicht eine schnelle und präzise Autofokussierung, so dass jederzeit genaue Temperaturmessungen durchgeführt werden können.
Mit ihren individuell anpassbaren Arbeitsordnern, einem integrierten Mikrofon zum Aufzeichnen von Sprachkommentaren und praktischen Berichterstellungsfunktionen sorgt die E75 dafür, dass Sie einfacher, schneller und effizienter arbeiten können.
Mit Ausstattungsmerkmalen wie kratzfestem Glas und einem sturzfesten Gehäuse bietet die E75 mehr als nur gutes Aussehen.

Technische Daten

Highlighted
IR Resolution 320 x 240
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK, 42° bei +30 °C
Accuracy ±2 °C oder ±2 % des Messwerts bei Umgebungstemperaturen von 15 °C bis 35 °C und Objekttemperaturen über 0 °C
Field of view [FOV] 42° × 32° (10-mm-Objektiv)
Digital Camera 5 MP, 53° × 41° Sichtfeld
Image Modes Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild
Display Optisch verbundener 4-Zoll-PCAP-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und einer Flächenhelligkeit von 400 cd/m2
Storage Media Auswechselbare SD-Speicherkarte (8 GB)
Bildgebung und optische Daten
Camera software update Mit USB-Kabel oder SD-Karte
Color Schwarz
Color palettes Eisen, Grau, Regenbogen, Arktis, Lava, Regenbogen HC
Detector Type and Pitch Ungekühlter Mikrobolometer, 17 µm
Digital Camera 5 MP, 53° × 41° Sichtfeld
Digital Zoom 1- bis 4-fach stufenlos
f number 1,1, 42°
Field of view [FOV] 42° × 32° (10-mm-Objektiv)
Focal Length 10 mm, 42°
Focus Stufenloser One-Shot-Laser-Entfernungsmesser (LDM), One-Shot-Kontrast, manuell
Gallery Ja
Image Frequency 30 Hz
Image Modes Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild
Infrared Image Ja
IR Resolution 320 x 240
Laser Klasse 2, 0,05–40 m ±1 % des gemessenen Abstands
Lens Identification Automatisch
Minimum Focus Distance 0,15 m, 42°
Minimum Focus Distance with MSX 0,65 m, 42°
MSX Legt sichtbare Details über das Wärmebild mit voller Auflösung
Non_radiometric IR video streaming H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN
Picture_in_Picture Größe und Position einstellbar
Radiometric IR video recording Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometric IR video streaming Ja, über UVC oder WLAN
Resolution 640 × 480 Pixel (VGA)
Screen EST Mode Yes
Sketch Vom Touchscreen
Spatial resolution [IFOV] 2,41 mrad/Pixel, 42°
Spectral Range 7,5 - 14,0 µm
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK, 42° bei +30 °C
UltraMax Superauflösungstechnologie für vierfache Pixelanzahl, aktiviert in FLIR Tools+
Viewfinder Nein
Visual Video Streaming Ja
Messung und Analyse
Accuracy ±2 °C oder ±2 % des Messwerts bei Umgebungstemperaturen von 15 °C bis 35 °C und Objekttemperaturen über 0 °C
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F)
Area 1 im Live-Modus
Automatic hot and cold detection Automatische maximale/minimale Markierungen innerhalb eines Bereichs
Color alarm [isotherm] Oberhalb/unterhalb/Intervall/Kondensation/Dämmung
Difference Temperature Ja
Emissivity Correction Ja, variabel von 0,01 bis 1,0 oder durch Auswahl aus der Materialliste
Measurement Corrections Ja
Measurement Presets Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2
Object Temperature Range •–20 bis +120 °C •0–650 °C •Optional 300–1000 °C
Reference Temperature Ja
Sampling Average in Screen EST Mode Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
Spot Meter 1 im Live-Modus
Benutzeroberfläche
Display Optisch verbundener 4-Zoll-PCAP-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und einer Flächenhelligkeit von 400 cd/m2
Display Technology IPS
Languages 21
Text Text aus Auswahlliste oder über Touchscreen-Tastatur
Voice 60 Sekunden integriertes Mikrofon und Lautsprecher (und über Bluetooth) bei Einzelbild und Video
Kommunikation und Datenspeicher
Audio Mikrofon und Lautsprecher für Sprachkommentare von Bildern
Charging In die Kamera integriert (Netzteil oder 12-V-Anschluss von einem KFZ) oder Ladegerät mit 2 Ladeeinschüben
Communication Interfaces USB 2.0, Bluetooth, WLAN
Image File Format Radiometrisches Standard-JPEG mit Messdaten
METERLiNK Kabellose Verbindung (Bluetooth) an: FLIR-Modelle mit METERLiNK
Storage Media Auswechselbare SD-Speicherkarte (8 GB)
USB USB Typ C: Datenübertragung/Video/Stromversorgung
USB_Standard USB 2.0 High Speed
Video Out DisplayPort über USB Typ C
WiFi Peer-to-Peer (ad hoc) oder Infrastruktur (Netzwerk)
Stromversorgung
Battery operating time Ca. 2,5 Stunden bei 25 °C Umgebungstemperatur und typischer Nutzung
Battery Type Li-Ion-Akku, in der Kamera oder mit separatem Ladegerät aufladbar
Battery voltage 3,6 V
Battery weight 140 g
Charging Temperature 0 °C bis +45 °C
External Power Operation Netzteil 90–260 V AC, 50/60 Hz, oder 12 V von einem KFZ (Kabel mit Standardstecker – optional)
Power Management Automatische Abschaltung und Sleep-Modus
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Drop Konzipiert für 2 m
EMC •ETSI EN 301 489-1 (Funk) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2 (Störfestigkeit) •EN 61000-6-3 (Abstrahlung) •FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung)
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 Stunden/95 % relative Luftfeuchte 25–40 °C/zwei Zyklen
Operating Temperature Range -15 °C bis 50 °C
Radio Spectrum •ETSI EN 300 328 •FCC Teil 15.249 •RSS-247 Ausgabe 2
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range -40 °C bis 70 °C
Tripod Mounting UNC 1/4 Zoll -20
Warranty http://www.flir.com/warranty/
Allgemeine Angaben
Alarm Feuchtigkeitsalarm, Dämmungsalarm, Messalarme
Housing material PCABS mit TPE, Magnesium
Packaging Infrarotkamera mit Objektiv, Akku (2 Stk.), Akkuladegerät mit Netzteil, Frontobjektiv- und Leuchtenschutz, Riemen (Hand und Handgelenk), Tragegurte, Objektivdeckel (vorne und hinten), Objektivreinigungstuch, 15-W-/3-A-Netzteil, gedruckte Dokumentation, 8-GB-SD-Karte, Torx-Schraubendreher, Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI, USB Typ C zu USB Typ C)
Packaging Size 500 x 190 x 370 mm

Accessories

  1. FLIR InSite-App

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

FLIR Exx-T5xx Series Lens Calibration Notice

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR EXX-Series Building Datasheet

Datasheet

FLIR EXX-Series Manufacturing Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb