Extech EA10
EasyView™ Doppeleingangs-Thermometer
Das Extech EA10 EasyView™ Doppeleingangs-Thermometer ist ein einfaches Thermometer vom Typ K mit breitem Temperaturbereich. Es verfügt über einen Temperaturbereich von -200 °C bis 1360 °C (-200 °F bis 1999 °F) mit einer Auflösung von 1 °C / 0,1 °F. Es verfügt über Messwertspeicher, automatische Abschaltung, Anzeige bei niedrigem Batteriestand und Bereichsüberschreitung. Vollständig mit einem integriertem Ständer, Schutztasche, zwei flexiblen Temperaturmessfühlern vom Typ K und Batterien.
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech EA10 EA15 Datasheet
User Manual
Extech EA10 User Manual
Certification
Extech EA10 Declaration of Conformity
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb