Extech EA11A

EasyView™ Einzeleingangs-Thermometer (Typ K)

EA11A EasyView® Einzeleingangs-Thermometer (Typ K). Dieses Handthermometer verfügt über einen Temperaturbereich (Typ K) von -50 bis 1300 °C (-58 bis 1999 °F). Verfügt über ein Doppel-LC-Display, manuelle Speicherung/Abruf von bis zu 150 Messwerten und Modus-Min-/Max-/Mittelwertfunktionen. Inklusive 6 AAA-Batterien, Universal-Temperaturfühler mit Perlendraht vom Typ K und Schutzhülle.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Speicher Manuelle Speicherung/Rückruf von bis zu 150 Messwerten
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -50 bis 1300 °C (-58 to 1999 °F)
Temperatur (Typ N) ±(0,3 % des Messwerts +2°F/1°C)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0,1°/1°
Weitere Details
Abmessungen 150 × 72 × 35 mm (5,9 × 2,8 × 1,3 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 235 g
Stromversorgung 6 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen EA11A-NIST_S: CE, NIST
EA11A_S: CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EA11A User Manual

Certification

Extech EA11A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EA11A Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb