Extech EA15

EasyView™ Doppeleingangs-Temperaturdatenlogger

EA15 ist ein EasyView Temperatur-Datenlogger mit zwei Eingängen, der Messungen von -200 °C bis 1360 °C und -200 °F bis 1999 °F ermöglicht. Die Zeitgeberfunktion zeigt die verstrichene Zeit sowie die Zeit an, in der der minimale und der maximale Messwert ermittelt wurden. Zeichnet Max/Min-Messwerte zum späteren Abruf auf. Integrierter Datenlogger speichert bis zu 8800 Datensätze. Vollständig mit integriertem Ständer, Schutztasche, zwei flexiblen Temperaturmessfühlern vom Typ K und Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Temperatur (Typ E) Grundgenauigkeit --150 bis 870 °C (-200 bis 1598 °F)
Temperatur (Typ E) Max. Auflösung ±0,05 % des Messwerts (+1,5 °F/+0,75 °C)
Temperatur (Typ J) 0,1°
Temperatur (Typ J) Grundgenauigkeit -150 bis 1090 °C (-200 bis 1994 °F)
Temperatur (Typ J) Max. Auflösung ±0,05 % des Messwerts (+1,5 °F/+0,75 °C)
Temperatur (Typ K) Grundgenauigkeit 0,1°
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -150 bis 1370 °C (-200 bis 1999,9 °F)
Temperatur (Typ N) ±0,05 % des Messwerts (+1,5 °F/+0,75 °C)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0,1°
Temperatur (Typ N) Max. Auflösung -150 bis 1300 °C (-200 bis 1999,9 °F)
Temperatur (Typ R) ±0,05 % des Messwerts (+1,5 °F/+0,75 °C)
Temperatur (Typ R) Grundgenauigkeit 0,1°
Temperatur (Typ R) Max. Auflösung 2 bis 1767 °C (35 bis 1999,9 °F)
Temperatur (Typ S) ±0,05 % des Messwerts (+4 °F/+2 °C)
Temperatur (Typ S) Grundgenauigkeit 0,1°
Temperatur (Typ S) Max. Auflösung 2 bis 1767 °C (35 bis 1999,9 °F)
Temperatur (Typ T) ±0,05 % des Messwerts (+4 °F/+2 °C)
Temperatur (Typ T) Grundgenauigkeit 0,1°
Temperatur (Typ T) Max. Auflösung -150 bis 400 °C (-200 bis 752 °F)
Temperatur [IR] ±0,05 % des Messwerts (+1,5 °F/+0,75 °C)
Temperatur [Typ K] 0,1°
Weitere Details
Abmessungen 152 × 72 × 37 mm (6 × 2,8 × 1,5 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 235 g
Stromversorgung 6 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen EA15-NIST_S: CE, NIST
EA15_S: CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech EA15 Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech EA15 User Manual

Certification

Extech EA15 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EA10 EA15 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb