Extech EA20
EasyView™ Hygro-Thermometer
The Extech EA20 is a Hygro-Thermometer that measures relative humidity, temperature, dew point, and wet bulb. Its large LCD can display any two of these parameters simultaneously. The min/max function stores and recalls highest and lowest readings. Additional functions include a programmable auto power off time frame, switchable °C/°F temperature units, data hold, auto power off, and a low battery and over-range indication. Complete with built-in stand, protective holster, probe sensor with 1 m (39 in) coiled cable, and 6 AAA batteries.
Ressourcen und Support
User Manual
Extech EA20 User Manual
Datasheet
Extech EA20 EA25 Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.