Abgekündigt

Extech EA25

EasyView™ Hygro-Thermometer and Datalogger

The Extech EA25 Hygro-Thermometer and Datalogger datalogs up to 15,000 records for PC download. Display any two parameters like temperature, humidity, dew point, or wet bulb simultaneously. The min/max function stores and recalls the highest and lowest readings, while also displaying the elapsed time to the minimum and maximum readings. The EA25 comes with a programmable auto power off, switchable °C/°F temperature units, and a data hold function that freezes readings on display. Complete with built-in stand, protective holster, probe with 1 m (39 in) coiled cable, software and optically isolated RS-232 cable, and 6 AAA batteries.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0.1%
Relative Luftfeuchtigkeit 10% to 95%
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3% (30% to 95%), ±5% (10% to 30%)
Temperatur (Luft) -4 to 140 °F (-20 to 60 °C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1.8 °F ( ±1 °C)
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0.1 °C/°F
Weitere Details
Abmessungen 5.9 × 2.8 × 1.4" (150 × 72 × 35mm)
Garantie 2 years
Gewicht 8.3oz. (235g)
Stromversorgung 6 × AAA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech EA25 Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

Extech EA20 EA25 Datasheet

User Manual

Extech EA25 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.