Abgekündigt

Extech EA31

EasyView™ Light Meter

The Extech EA31 EasyView™ Light Meter features a compact and rugged design with a large display. It measures to 20,000 Fc and 20,000 Lux in 4 ranges. It features zero function cosine, color corrected measurements, and an auto power off function to save battery life. The data hold function freezes readings on the display of min/max readings. The meter utilizes a precision silicon photo-diode sensor with a 0.9 m (3 ft) coiled cable for easy storage. Complete with built-in stand, remote sensor with protective cover, protective rubber holster, and 6 AAA batteries.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Kosinus- und farbkorrigiert Yes
Licht (Foot-candle) 20, 200, 2000, 20,000Fc
Licht (Foot-candle) Grundgenauigkeit ±3% of reading + 0.5% full scale
Licht (Foot-candle) Max. Auflösung 0.01Fc
Licht (Lux) 20, 200, 2000, 20,000Lux
Licht (Lux) Grundgenauigkeit ±3% of reading + 0.5% full scale
Licht (Lux) Max. Auflösung 1Lux
Weitere Details
Abmessungen 5.9 × 2.8 × 1.4" (150 × 72 × 33mm)
Garantie 2 years
Gewicht 8.3oz (235g)
Stromversorgung 6 × AAA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EA31 User Manual

Datasheet

Extech EA30 EA31 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.