Abgekündigt

Extech EC-12880-P

12880µS Leitfähigkeitsstandard (2 Flaschen)

Extech EC-12880-P sind zwei Flaschen mit 12880 µS Leitfähigkeitsstandard mit je 1 Pint vorgefertigter Lösung. EC-12880-P ist zur Verwendung mit Leitfähigkeitsmessgeräten wie dem Messgerät EC400 ExStik für Leitfähigkeit/TDS/Salzgehalt oder dem DO610 ExStik II für DO/pH/Leitfähigkeit bestimmt.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech PHx-P EC-xx-P Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.