Abgekündigt

Extech EC100

Conductivity/Temperature Meter

The Extech EC100 is a waterproof (meets IP65 standard) Conductivity/Temperature Meter with a high-accuracy multi-ranging sensor. Features an auto power off with disable. Units of measure include µS/cm, mS/cm, ppm, and ppt. Featuring adjustable automatic temperature compensation, the EC100 includes a protective sensor cap and four LR44 button batteries. Conductivity standards sold separately (required for calibration).

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Leitfähigkeit 0 to 1999µS/cm, 00 to 19.99mS/cm
Leitfähigkeit Grundgenauigkeit ±1% full scale
Leitfähigkeit Max. Auflösung 1µS/cm, 0.01mS/cm
Temperatur (Kontakt) 32° to 122°F (0 to 50°C)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±0.9°F/1°C
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0.1°F/°C
Weitere Details
Abmessungen 6.5 × 1.4 × 1.3" (165 × 35 × 32mm)
Garantie 2 years
Gewicht 3.8oz (110g)
IP-Schutzart IP65
Stromversorgung 4 × LR44 (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EC100 User Manual

Certification

Extech EC100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EC100 EC150 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.