Extech EC150

Conductivity/TDS/Temperature Meter

The Extech EC150 is a Conductivity/TDS/Temperature Meter with high-accuracy multi-ranging sensor. It features auto power off with disable, adjustable conductivity to TDS ratio factor from 0.4 to 1.0, data hold and low battery indication. The waterproof design withstands wet environment and meets IP65 standard. Includes meter, protective sensor cap, and four LR44 button batteries.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Leitfähigkeit 0 to 1999µS/cm, 00 to 19.99mS/cm
Leitfähigkeit Grundgenauigkeit ±1% full scale
Leitfähigkeit Max. Auflösung 1µS/cm, 0.01mS/cm
TDS 0 to 1999ppm, 0 to 19.99ppt
TDS Grundgenauigkeit ±1% full scale
TDS Max. Auflösung 1ppm, 0.01ppt
Temperatur (Kontakt) 32° to 122°F (0 to 50°C)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±0.9°F/1°C
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0.1°F/°C
Weitere Details
Abmessungen 6.5 × 1.4 × 1.3" (165 × 35 × 32mm)
Garantie 2 years
Gewicht 3.8 oz (110g)
Stromversorgung 4 × LR44 (1.5V) button batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EC150 User Manual

Certification

Extech EC150 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EC100 EC150 Datasheet

User Manual

Extech EC150 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb