Extech EC170

Salzgehalt/Temperaturmessgerät

Das EC170 ist ein Salzgehalt-Messgerät mit wasserdichtem Design (IP65). Misst den Salzgehalt bei Aquakulturen, Umweltstudien, Grundwasser, Koi-Teichen, Bewässerungsanlagen, Trinkwasser und anderen Anwendungen. Verfügt über einen hochpräzisen Mehrbereichssensor und eine Abschaltautomatik mit Deaktivierung. Automatische Messung mit 2 Messbereichen. Integrierter Messwertspeicher, automatische Abschaltung und Batteriewarnanzeige. Vollständig mit Salzgehaltsensor, Sensorschutzkappe und 4 LR44-Knopfzellen.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Salzgehalt 0 bis 10,00 ppt, 10,1 bis 70,0 ppt
Salzgehalt Grundgenauigkeit ±2 % des vollen Messbereichs
Salzgehalt Max. Auflösung 0,01 ppt, 0,1 ppt
Temperatur (Kontakt) 0° bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±1,0 °C / 0,9 °F
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0,1 °F/°C
Weitere Details
Abmessungen 32 × 165 × 35 mm (1,3 × 6,5 × 1,4 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 110 g
IP-Schutzart IP65
Stromversorgung 4 LR44-Knopfzellen (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EC170 User Manual

Certification

Extech EC170 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EC170 Datasheet

User Manual

Extech EC170 User Manual GB

User Manual

EC170_UM_en-US_v1_3

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb