Extech EC210

Compact Conductivity/TDS Meter

The Extech EC210 is a compact, handheld Conductivity Meter. Its long-life, carbon rod combination electrode measures conductivity, TDS and temperature. The meter features three ranges for conductivity and TDS, plus adjustable temperature compensation factor to maintain accuracy. Units of measure include µS/cm, mS/cm, ppm, °F, and °C.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Leitfähigkeit 2000µS/cm, 20mS/cm, 100mS/cm
Leitfähigkeit Grundgenauigkeit ±2% full scale
Leitfähigkeit Max. Auflösung 1µS/cm, 0.01mS/cm, 0.1mS/cm
TDS 1200ppm, 12,000ppm, 66,000ppm
TDS Grundgenauigkeit ±2% FS
TDS Max. Auflösung 1ppm, 10ppm, 100ppm
Temperatur (Kontakt) 32 to 122°F (0 to 50°C)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±1.5°F/0.8°C
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0.1°F/°C
Weitere Details
Abmessungen 5.3 × 2.4 × 1.3" (135 × 60 × 33mm)
Garantie 2 years
Gewicht 10.4oz (295g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EC210 User Manual

Datasheet

Extech EC210 Datasheet

Certification

Extech EC210 Declaration of Conformity

User Manual

Extech EC210 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb