Extech EC405

ExStik® Ersatz-Leitfähigkeitszellenmodul

Das EC405 ist ein ExStik® Ersatz-Leitfähigkeitszellenmodul. Zur Verwendung mit dem EC400 Leitfähigkeits-/TDS-/Salzgehaltsmessgerät. Es ist ein leicht zu reinigendes, robustes Leitfähigkeitszellenmodul. Das Produkt wird mit einer Schutzkappe für den Anschluss und einer einjährigen Garantie geliefert.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb