Abgekündigt

Extech EC410

ExStik® Leitfähigkeit/TDS/Salzgehalt-Kit

Das EC410-Kit enthält das EC400 ExStik® Leitfähigkeits-/TDS/Salzgehalt-Temperatur-Messgerät mit Sensor, Schutzkappe, drei Kalibrierstandards (je eine 30-ml-Flasche), eine beschwerte Basis, drei Kunststoffbecher mit Deckeln, vier 3 V CR-2032-Batterien, einen Trageriemen (1,2 m) und eine Tragetasche. Das Messgerät mit automatischer Messbereichswahl bietet drei Messbereiche, von Leitungswasser bis Abwasser und sonstigen wässrigen Lösungen. Automatische Temperaturkompensation von 2 % pro °C. Datenhaltung, automatische Abschaltung und Batterieentladungsanzeige. Der interne Speicher speichert bis zu 25 gekennzeichnete Messwerte zum einfachen Abruf.

Das Messgerät mit automatischer Messbereichswahl bietet drei Messbereiche, von Leitungswasser bis Abwasser und sonstigen wässrigen Lösungen
Einstellbarer Leitfähigkeits-zu-TDS-Verhältnisfaktor von 0,4 bis 1,0 – berechnet bequem den TDS-Wert
Umfasst EC400-Messgerät mit Sensor, 3 Kalibrierungsstandards, gewichtete Basis, drei Plastikbecher, Batterien und Tragetasche

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Leitfähigkeit 0 bis 199,9 µS/cm, 200 to 1999 µS/cm, 2,00 bis 19,99 mS/cm
Leitfähigkeit Grundgenauigkeit ±2 % des vollen Messbereichs
Leitfähigkeit Max. Auflösung 0,1 µS/cm, 1 µS/cm, 0,01 mS/cm
Salzgehalt 0 bis 99,9 ppm (mg/l), 100 bis 999 ppm (mg/l), 1,00 bis 9,99 ppt (g/l)
Salzgehalt Grundgenauigkeit ±2 % des vollen Messbereichs
Salzgehalt Max. Auflösung 0,1 ppm (mg/l), 1 ppm (mg/l), 0,01 ppt (g/l)
TDS 0 bis 99,9 ppm (mg/l), 100 bis 999 ppm (mg/l), 1,00 bis 9,99 ppt (g/l)
TDS Grundgenauigkeit ±2 % des vollen Messbereichs
TDS Max. Auflösung 0,1 ppm (mg/l), 1 ppm (mg/l), 0,01 ppt (g/l)
Temperatur (Kontakt) 0° bis 65 °C (32° bis 149 °F)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±1,0 °C / 1,8 °F
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0,1°
Weitere Details
Abmessungen 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6 Zoll)
Garantie 1 Jahr
Gewicht 110 g
IP-Schutzart IP57
Stromversorgung 4 CR-2032 (3 V) Knopfbatterien
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech EC410 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.