Extech EC500: Wasserdichtes ExStik® II pH-/Leitfähigkeitsmessgerät

Wasserdichtes ExStik® II pH-/Leitfähigkeitsmessgerät

$184.00

EC500 ist ein Leitfähigkeits-/TDS-/Temperaturmessgerät. Messung von 5 Parametern wie Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, pH-Wert und Temperatur mit einer Elektrode. Analoge Segmentanzeige für Trends. Speichern von bis zu 25 benannten Messwerten. Wasserdichtes Messgerät mit einem hochpräzisen Mehrbereichssensor. Automatische Abschaltung mit Deaktivierungsfunktion. Inklusive Messgerät und Elektrode, Schutzkappe, Probenbecher, vier 3 V-CR-2032-Knopfbatterien und 1,2 m langer Umhängekordel

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Leitfähigkeit 0 bis 199 µS/cm, 200 bis 1.999 µS/cm, 2,00 bis 19,99 mS/cm
Leitfähigkeit Grundgenauigkeit ±2 % des vollen Messbereichs
Leitfähigkeit Max. Auflösung 0,1 µS/cm
pH 0,00 bis 14,00 pH
pH Grundgenauigkeit ±0,01 pH
pH Max. Auflösung 0,01 pH
Speicher 25 Datensätze
TDS 0 bis 99,9 ppm (mg/l), 100 bis 999 ppm (mg/l), 1,00 bis 9,99 ppt (g/l)
TDS Grundgenauigkeit ±2 % des vollen Messbereichs
TDS Max. Auflösung 0,01 ppm (mg/l)
Temperatur (Kontakt) -5 bis 90 °C
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±1 °C
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0,1 °F/°C
Weitere Details
Abmessungen 35,6 × 172,7 × 40,6 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 110 g
IP-Schutzart IP57
Stromversorgung 4 × CR-2032-Batterien (3 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EC500 User Manual

Datasheet

Extech EC500 Datasheet

Certification

Extech EC500 Declaration of Conformity

User Manual

Extech EC500 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb