Extech EC510

Wasserdichtes ExStik

Das EC510 ist ein Leitfähigkeits-Testkit. Das Kit enthält EC500-Messgerät, 3 Kalibrierstandards, 3 pH-Pufferbeutel plus Spüllösung, 3 Becher, Batterien und Tragetasche. Messung von 5 Parametern wie Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, pH-Wert und Temperatur mit einer Elektrode. Analoge Segmentanzeige für Trends. Speichern von bis zu 25 benannten Messwerten. Einstellbares Leitfähigkeit/TDS-Verhältnis von 0,4 bis 1,0, 0,5 festes Salzgehalt-Verhältnis.

Kombination aus pH-Flachelektrode und hochpräziser Leitfähigkeitszelle mit automatischer Messbereichswahl
Messung von 5 Parametern wie Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, pH-Wert und Temperatur mit einer Elektrode
EC500-Messgerät, 3 Kalibrierstandard, 3 pH-Pufferbeutel plus Spüllösung, 3 Becher, Batterien und Tragetasche

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Leitfähigkeit 0 bis 199 µS/cm, 200 bis 1999 µS/cm, 2,00 bis 19,99 mS/cm
Leitfähigkeit Grundgenauigkeit ±2 % des vollen Messbereichs
Leitfähigkeit Max. Auflösung 0,1 µS/cm
pH 0,00 bis 14,00 pH
pH Grundgenauigkeit ±0,01 pH
pH Max. Auflösung 0,01 pH
Speicher 25 Datensätze
TDS 0 bis 99,9 ppm (mg/l), 100 bis 999 ppm (mg/l), 1,00 bis 9,99ppt
TDS Grundgenauigkeit ±2 % des vollen Messbereichs
TDS Max. Auflösung 0,1 ppm (mg/l)
Temperatur (Kontakt) -5 bis 90 °C (23 bis 194 °F)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±1,0 °C / 1,8 °F
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0,1 °C/°F
Weitere Details
Abmessungen 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 110 g
IP-Schutzart IP57
Stromversorgung 4 CR-2032-Batterien (3 V)
Zertifizierungen CE

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb