Extech EC600

Wasserdichtes Messgerät für pH/mV/Leitfähigkeit/TDS/Salzgehalt/Temperatur

Das 7-in-1 EC600 Kit misst Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, Widerstand, pH, mV und Temperatur. Es verfügt über eine automatische Ein-Tasten-Kalibrierung für 4, 7 und 10 pH mit einer Auswahl für Dreipunktkalibrierung für eine bessere Genauigkeit und eine automatische Temperaturkompensation. Die Einpunktkalibrierung für die Leitfähigkeit erkennt automatisch acht Kalibrierlösungen aus den USA, Europa und China. Der Speicher speichert bis zu 300 Messwerte mit laufender Nummer, Messwert und Temperatur. Das Messgerät verfügt über ein großes, blaues, hintergrundbeleuchtetes LC-Display mit automatischer Abschaltung und einer Deaktivierungsfunktion, die Batterie spart. Das wasserdichte IP57-Gehäuse schützt vor Witterungseinflüssen. Vollständig mit pH-/mV-/Temperaturelektrode, Polymer-Leitfähigkeitszelle, pH- und Leitfähigkeits-Kalibrierlösungen, Batterien und Hartschalenkoffer.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Leitfähigkeit 0,00 bis 199,9 mS
Leitfähigkeit Grundgenauigkeit ±1,5 % des vollen Messbereichs
Leitfähigkeit Max. Auflösung 0,01 µS
ORP -1999 bis + 1999 mV
ORP Grundgenauigkeit ±0,15 mV
ORP Max. Auflösung 1 mV
pH -2,00 bis 19,99 pH
pH Grundgenauigkeit ±0,02 pH
pH Max. Auflösung 0,01 pH
Salzgehalt 0 bis 100 ppt
Salzgehalt Grundgenauigkeit ±1,5 % des vollen Messbereichs
Salzgehalt Max. Auflösung 0,01 pp
TDS 0 bis 100 g/l
TDS Grundgenauigkeit ±1,5 % des vollen Messbereichs
TDS Max. Auflösung 0,01 mg/l
Temperatur (Kontakt) pH/ORP: 0 bis 100 °C (32 bis 212 °F), 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±0,5 °C / ±1,0 °F
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0,1°
Widerstand 0 bis 100 MΩ cm
Widerstand Grundgenauigkeit 0,1Ω
Widerstand Max. Auflösung ±1,5 % des vollen Messbereichs
Weitere Details
Abmessungen 120 × 65 × 31 mm (4,7 × 2,6 × 1,2 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 180 g
IP-Schutzart IP57
Stromversorgung 2 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EC600 Bedienungsanleitung

User Manual

Extech EC600 User Manual

Datasheet

Extech EC600 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb