Extech EC605
Leitfähigkeitszelle
Die Extech EC605 ist eine Austausch- oder Ersatz-Leitfähigkeitszelle zur Verwendung mit dem tragbaren Leitfähigkeitsmessgerät EC600 und dem tragbaren Messgerät für gelösten Sauerstoff DO700. Das Produkt wird mit einer sechsmonatigen Garantie geliefert.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb