Abgekündigt

Extech EMF300

Microwave Leakage Detector

The Extech EMF300 is a compact Microwave Leakage Detector designed to measure high frequency radiation levels emitted from household and commercial microwave ovens. It is easy to use with a 0 to 1.999 mW/cm² measurement range, audible alarm, and overrange indicator. The EMF300 is complete with 9 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Alarm Audible alarm if level is >1mW/cm ²
Frequenzbereich 2.45 GHz ±50MHz (30MHz to 3GHz for reference only)
HF Elektromagnetisches Feld 0 to 1.999 mW/cm²
HF Elektromagnetisches Feld Grundgenauigkeit <2db (1mW/cm² @ 2.45GHz ±50MHz)
Weitere Details
Abmessungen 6 × 2.7 × 1.4" (152 × 69 × 36.3mm)
Display 40 x 25mm (1.6 x 1.0") segment LCD
Garantie 2 years
Gewicht 202g (7.1 oz)
Stromversorgung 1 × 9V Battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech EMF300 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EMF300 Datasheet

User Manual

Extech EMF300 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb