Abgekündigt

Extech EN100

11-in-1 Environmental Meter

The Extech EN100 is a compact hygro-thermo-anemometer with light sensor. The 11-in-1 Environmental Meter can be used for indoor and outdoor conditions. Built in light sensor measures light level. The auto-rotating display depending on selected function. It also measures air velocity, air flow, temperature, humidity, wet bulb, dew point, heat index, wind chill, barometric pressure and altitude. Complete with built-in multiparameter sensors, wrist strap, and a CR2032 battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Feuchtkugel 22.3 to 120.2°F (-5.4 to 49.0°C)
Feuchtkugel Max. Auflösung 0.1°F/°C
Licht (Foot-candle) 0 to 1860Fc
Licht (Foot-candle) Grundgenauigkeit ±5%
Licht (Foot-candle) Max. Auflösung 0.1Fc
Licht (Lux) 0 to 20,000Lux
Licht (Lux) Grundgenauigkeit ±5%
Licht (Lux) Max. Auflösung 1Lux
Luftgeschwindigkeit (ft/min) 80 to 3940 ft/min
Luftgeschwindigkeit (ft/min) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (ft/min) Max. Auflösung 1 ft/min
Luftgeschwindigkeit (km/h) 1.4 to 72km/h
Luftgeschwindigkeit (km/h) Grundgenauigkeit ±3%FS
Luftgeschwindigkeit (km/h) Max. Auflösung 0.1km/h
Luftgeschwindigkeit (Knoten) 0.8 to 38.8 knots
Luftgeschwindigkeit (Knoten) Grundgenauigkeit ±3%FS
Luftgeschwindigkeit (Knoten) Max. Auflösung 0.1knots
Luftgeschwindigkeit (m/s) 0.4 to 20m/s
Luftgeschwindigkeit (m/s) Grundgenauigkeit ±3%FS
Luftgeschwindigkeit (m/s) Max. Auflösung 0.1m/s
Luftgeschwindigkeit (mph) 0.9 to 45MPH
Luftgeschwindigkeit (mph) Grundgenauigkeit ±3%FS
Luftgeschwindigkeit (mph) Max. Auflösung 0.1MPH
Luftvolumen (CFM) 0.847 to 1,271,300CFM
Luftvolumen (CFM) Max. Auflösung 0.001CFM
Luftvolumen (CMM) 0.024 to 36,000CMM
Luftvolumen (CMM) Max. Auflösung 0.001CMM
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0.1%
Relative Luftfeuchtigkeit 10 to 95%
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±4%
Taupunkt -13.5 to 120.2°F (-25.3 to 49.0°C)
Taupunkt Max. Auflösung 0.1°F/°C
Temperatur (Kontakt) 15 to 111°F (-9 to 44°C)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±2.5˚F/±1.2˚C
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0.1°F/°C
Temperatur (Luft) 32 to 122°F (0 to 50°C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±2.5˚F/±1.2˚C
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0.1°F/°C
Wärmeindex 32 to 212°F (0 to 100°C)
Wärmeindex Grundgenauigkeit ±3.6°F/±2°C
Wärmeindex Max. Auflösung 0.1°F/°C
Weitere Details
Abmessungen 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
Flügelrad 1.2" (30.5mm)
Garantie 2 years
Gewicht 5oz (160g)
Stromversorgung 1 × CR2032 (1.5V) battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech EN100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EN100 EN150 Datasheet

User Manual

Extech EN100 EN150 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.