Abgekündigt

Extech EN150

11-in-1 Environmental Meter with UV

The Extech EN150 is a compact 11-in-1 Environmental Meter wth a UV Light Sensor for indoor and outdoor conditions. Its built-in sensors measure air velocity, air flow, temperature, humidity, wet bulb, dew point, heat index, wind chill, barometric pressure, altitude, and UV light. Its compact design also features a data hold and auto power off function. Complete with built-in multiparameter sensors, wrist strap, and CR2032 battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Feuchtkugel 22.3 to 120.2°F (-5.4 to 49.0°C)
Feuchtkugel Max. Auflösung 0.1°
Luftgeschwindigkeit (ft/min) 80 to 3940 ft/min
Luftgeschwindigkeit (ft/min) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (ft/min) Max. Auflösung 1ft/min
Luftgeschwindigkeit (km/h) 1.4 to 72km/h
Luftgeschwindigkeit (km/h) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (km/h) Max. Auflösung 0.1km/h
Luftgeschwindigkeit (Knoten) 0.8 to 38.8 knots
Luftgeschwindigkeit (Knoten) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (Knoten) Max. Auflösung 0.1knots
Luftgeschwindigkeit (m/s) 0.4 to 20m/s
Luftgeschwindigkeit (m/s) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (m/s) Max. Auflösung 0.1m/s
Luftgeschwindigkeit (mph) 0.9 to 45MPH
Luftgeschwindigkeit (mph) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (mph) Max. Auflösung 0.1MPH
Luftvolumen (CFM) 0.847 to 1,271,300CFM
Luftvolumen (CFM) Max. Auflösung 0.001CFM
Luftvolumen (CMM) 0.024 to 36,000
Luftvolumen (CMM) Max. Auflösung 0.001CMM
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0.1%
Relative Luftfeuchtigkeit 10 to 95%
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±0.4%
Taupunkt -13.5 to 120.2°F (-25.3 to 49.0°C)
Taupunkt Max. Auflösung 0.1°F/°C
Temperatur (Kontakt) 15 to 111°F (-9 to 44°C)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±2.5˚F/±1.2˚C
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0.1°F/°C
Temperatur (Luft) 32 to 122°F (0 to 50°C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±2.5˚F/±1.2˚C
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0.1°F/°C
UVA 0 to 1999µW/cm², 2 to 20mW/cm²
UVA Grundgenauigkeit ±4% full scale
UVA Max. Auflösung 1µW/cm², 0.01mW/cm²
Wärmeindex 32 to 212°F (0 to 100°C)
Wärmeindex Grundgenauigkeit ±3.6°F/±2°C
Wärmeindex Max. Auflösung 0.1°
Weitere Details
Abmessungen 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
Flügelrad 1.2" (30.5mm)
Garantie 2 years
Gewicht 5oz (160g)
Stromversorgung 1 × CR2032 (1.5V) battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech EN100 EN150 Datasheet

User Manual

Extech EN100 EN150 User Manual

Certification

Extech EN150 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.