Abgekündigt

Extech ET20

Spannungsprüfer

Der Extech ET20 ist ein kompakter Doppelanzeige-Spannungsprüfer. Erkennung von 100 V bis 250 VAC/DC-Spannungen. Für den Einhandbetrieb rasten die Sonden einfach am Gehäuse ein.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Hörbare/sichtbare Indikation Zwei LED
Spannungsprüfung (Kontakt) 100 bis 250 V~/–
Weitere Details
Garantie 1 Jahr
Zertifizierungen UL

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.