Abgekündigt

Extech ET20B

Spannungsprüfer

Der Extech ET20B ist ein kompakter AC/DC-Spannungsprüfer (100-250 V AC/DC). Er verfügt über eine Neon-Lichtspannungsanzeige, integrierte Prüfleitungen, einen Taschenclip und ein isoliertes Gehäuse.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Hörbare/sichtbare Indikation LED
Spannungsprüfung (Kontakt) 100 bis 250 V~/–
Weitere Details
Garantie 2 Jahre
Zertifizierungen ETL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech ET20B User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.