Abgekündigt

Extech ET23B

Niederspannungsprüfer

Der Extech ET23B ist ein kompakter AC/DC-Niederspannungsprüfer, der 5 V bis 50 V messen kann. Dieser verfügt über eine Neonlicht-Spannungsanzeige, integrierte Krokodilklemmen, einen Taschenclip und ein isoliertes Gehäuse. Wird mit zwei Jahren Garantie geliefert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Hörbare/sichtbare Indikation LED
Spannungsprüfung (Kontakt) 5 bis 50 V~/–
Weitere Details
Garantie 2 Jahre
Zertifizierungen ETL

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.