Abgekündigt

Extech ET25

Spannungsprüfer

Der Extech ET25 ist ein AC/DC-Neon-Spannungsprüfer. Er prüft die Spannung von 80 bis 250 V AC/DC. Die Neonanzeige leuchtet, wenn der Stromkreis unter Spannung steht. Der ET25 verfügt über einen Taschenclip und ein isoliertes Gehäuse.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Hörbare/sichtbare Indikation LED
Spannungsprüfung (Kontakt) 80 bis 250 V~/–
Weitere Details
Garantie 2 Jahre
Zertifizierungen UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech ET25 User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.