Abgekündigt

Extech ET28B

Spannungsprüfer

Der Extech ET28B ist ein kompakter Spannungsprüfer, der Wechselspannung von 120 V bis 480 V und Gleichspannung von 120 V bis 240 V misst. Er verfügt über eine Neonlicht-Spannungsanzeige, eine integrierte Messleitung mit abnehmbaren Schutzkappen, ein 73,6 cm (29 Zoll) langes Kabel und ein isoliertes Gehäuse. Wird mit zwei Jahren Garantie geliefert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Hörbare/sichtbare Indikation LED
Spannungsprüfung (Kontakt) 120 bis 480 V AC; 120 bis 240 V DC
Weitere Details
Stromversorgung 2 Jahre
Zertifizierungen ETL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech ET28B User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.