Abgekündigt

Extech ET30A

Automobil-Spannungsprüfer

Der Extech ET30A ist ein Automobil-Spannungsprüfer. Ideal zum Prüfen von Stromkreisen, Sicherungen, Schaltern und Kabeln in Kraftfahrzeugen, Anhängern, Booten, Motorrädern und anderen Niederspannungssystemen. Prüft DC-Spannung von 6 V bis 24 V.

Ressourcen und Support

Certification

Extech ET30A Declaration of Conformity

User Manual

Extech ET30A User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.