Abgekündigt

Extech ET30B

Spannungsprüfer

Der Extech ET30B ist ein kompakter AC/DC-Spannungsprüfer mit einer integrierten 103 mm (40,5 Zoll) Messspitze aus Edelstahl. Er wird mit einem 1,5 m (5 ft) langen Kabel und einer isolierten Krokodilklemme geliefert und funktioniert ohne Batterie.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Hörbare/sichtbare Indikation Xenon-Lampe
Spannungsprüfung (Kontakt) 6, 12, 24 V~/V–
Weitere Details
Garantie 2 Jahre
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech ET30B User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.