Abgekündigt

Extech ET38

Spannungs- und Durchgangsprüfer

Der Extech ET38 ist ein kompakter Wechselspannungs- und Durchgangsprüfer mit einem Messbereich von 12 bis 300 V~. Er verfügt über eine LED-Leuchtanzeige und eine eingebaute Schraubendreherspitze, einen Taschenclip und zwei Knopfzellen.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Durchgang Ja
Spannungsprüfung (Kontakt) 12 bis 300 V~
Weitere Details
Garantie 2 Jahre
Sicherheitskategorie CAT II – 300 V
Stromversorgung 2 LR44-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen ETL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech ET38 User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.