Extech ET40
Heavy Duty Continuity Tester
The Extech ET40 Heavy Duty Pen Style Continuity Testers are ideal for checking continuity of non-energized circuits, fuses, switches, relays and wiring. It comes with a 76.2 cm (30 in) test lead and an alligator clip.
Ressourcen und Support
Certification
Extech ET40 Declaration of Conformity
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.