Abgekündigt

Extech ET40B

Continuity Tester

The Extech ET40B is a compact size Continuity Tester with a built in, 73 mm (2.9 in), stainless steel probe. It is capable of detecting open circuits in fuses, diodes, switches, and wires. Comes with an insulated alligator clip and one AAA battery.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.