Abgekündigt

Extech ET60

Spannungs- und Durchgangsprüfer

Dieser einfach zu bedienende Spannungsprüfer verfügt über LED-Anzeigen für 7 Bereiche, die den Bereich der gemessenen Wechsel- und Gleichspannung schnell anzeigen. Das Messgerät vibriert, wenn eine Spannung >85 V erkannt wird. Seine integrierte berührungslose Spannungsprüferfunktion erkennt leicht Spannungen von 90 bis 1000 V~. Die Frequenzbandbreite für Wechselspannung reicht von 45 bis 66 Hz. Zu den Funktionen gehört u. a. die Durchgangsprüfung mit akustischer und visueller Warnung. Er ist mit einer hellen integrierten Taschenlampe und einem robusten, doppelt gespritzten Gehäuse mit integrierten Messleitungen ausgestattet.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Durchgang Ja
Frequenzbereich 45 bis 66 Hz
Hörbare/sichtbare Indikation Piepton, blinkende LED
Integrierte Arbeitsleuchte Ja
Spannungsprüfung (berührungslos) 90 bis 1000 V~
Spannungsprüfung (Kontakt) 24, 120, 208, 240, 277, 480, 600 V~; 6, 12, 24, 36, 48, 110, 220 V–
Weitere Details
Garantie 2 Jahre
Sicherheitskategorie CAT III – 60 V
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen ETL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech ET60 User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.