Extech ETK35
Electrical Test Kit with True RMS AC/DC Clamp Meter
The Extech ETK35 is an Electrical Test Kit with a True RMS meter to provide all the electrical testing needs for installation and repair of electrical systems, HVAC equipment, and large appliances. It also has an AC/DC clamp meter for automotive and motor applications. The True RMS Digital Multimeter auto ranges, has a 2000 count large LCD display, low current capability with resolution to 0.1 µA, and a max hold function. The 400 A True RMS AC/DC Clamp Meter + NCV tests AC/DC current and voltage, resistance, frequency, capacitance, temperature, diode, and continuity. Both tools feature a data hold and auto power off function.
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech ETK35 Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.