EV-KIT-2

FLIR EV-KIT-2 Testkit für EV-Ladegeräte mit EV45-T2, DM286 und Messleitungen

1 799,00 € ex. VAT

Der FLIR EV-KIT-2 EV-Ladegerät-Tester-Adapter ist mit einem integrierten IEC 62196-2 Typ 2-Stecker ausgestattet und eignet sich daher ideal für Typ 2-Ladestationen oder AC-Wandanschlüsse. Entwickelt für Wechselstrom-Ladestationen für Elektrofahrzeuge der Stufen 1 und 2 (EVSEs), ist sie sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz perfekt geeignet. Prüfen Sie die Fehlerstromvorrichtung (RCD), überprüfen Sie die maximale Stromausgabe des EV-Ladegeräts und messen Sie die Ladespannung und -frequenz, um Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Vervollständigen Sie dann Ihren Diagnose-Workflow mit dem mitgelieferten FLIR DM286 IGM-Multimeter für eine umfassende Kit-Lösung. Die Bluetooth-® FLIR-METERLiNK® -Technologie im DM286 ermöglicht Ihnen die drahtlose Verbindung mit der METERLiNK-App auf Mobilgeräten, sodass Sie Ergebnisse sofort dokumentieren, melden und teilen können.

Prüfen Sie den Schutzleiter (Protective Earth, PE), die elektrische Verkabelung und den Fehlerstromschutzschalter (Residual Current Device, RCD) und verifizieren Sie die maximale Stromabgabe des Ladegeräts für Elektrofahrzeuge
Entwickelt für Typ 2 und kompatibel mit Typ 1 – enthält einen kompakten Konverter von Typ 1 auf Typ 2.
Umfassende Statusanzeige für Elektrofahrzeug-Ladegeräte mit farbigem LCD-Display
Messen Sie die Ladespannung und -frequenz präzise mit dem mitgelieferten digitalen Multimeter FLIR DM286 mit METERLiNK® -Technologie

Technische Daten

Markierter
Sicherheitskategorie
Allgemeine Angaben
Verpackungsinhalt EV45-T2 (www.flir.com/EV45-T2)
DM286 Multimeter (www.flir.com/DM286)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Garantie Beschränkte 3-Jahres-Garantie
https://www.flir.com/testwarranty

Ressourcen und Support

Datasheet

FLIR EV KIT-2 Datenblatt

Datasheet

FLIR EV KIT-2 Datasheet

Warenkorb

Im Warenkorb