FLIR EV45-T2

EV-Ladegerät-Testadapter mit Typ-2-Stecker und Typ-1-Konverter

779,00 € ex. VAT

Der FLIR EV45-T2-Testadapter für EV-Ladegeräte ist mit einem integrierten IEC 62196-2-Stecker vom Typ 2 ausgestattet und eignet sich daher ideal für Ladestationen vom Typ 2 oder AC-Wandanschlüsse. Entwickelt für Wechselstrom-Ladestationen für Elektrofahrzeuge der Stufen 1 und 2 (EVSEs), ist sie sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz perfekt geeignet. Sorgen Sie für die Sicherheit der Ladestation für Elektrofahrzeuge, indem Sie den Schutzleiter (PE) und die elektrische Verkabelung überprüfen, die Stromunterbrechungsvorrichtung (CCID) testen, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten, die maximale Stromabgabe des Ladegeräts für Elektrofahrzeuge überprüfen, die Ausgangsladespannungen und -frequenz für weitere Leistungs- und Sicherheitsprüfungen überprüfen, mit der Option, das Multimeter FLIR DM286 IGM für eine umfassende Kit-Lösung zu verwenden. Die Bluetooth-® FLIR-METERLiNK®-Technologie im DM286 ermöglicht Ihnen die drahtlose Verbindung mit der METERLiNK® -App auf Mobilgeräten, sodass Sie Ergebnisse sofort dokumentieren, melden und teilen können.

Prüfen Sie den Schutzleiter (Protective Earth, PE), die elektrische Verkabelung und den Fehlerstromschutzschalter (Residual Current Device, RCD) und verifizieren Sie die maximale Stromabgabe des Ladegeräts für Elektrofahrzeuge
Entwickelt für Typ 2 und kompatibel mit Typ 1 – enthält einen Konverter
von Typ 1 auf Typ 2. Umfassende Statusanzeige für Elektrofahrzeug-Ladegeräte mit farbigem LCD-Display
Messen Sie die Ladespannung und -frequenz präzise mit dem optionalen digitalen Multimeter FLIR DM286 mit METERLiNK® -Konnektivität

Technische Daten

Markierter
Sicherheitskategorie CAT II-300 V, IEC 61010-1
Messung und Analyse
CP Error (E state) Simulation Pass/Fault (CP-Signal kurzgeschlossen mit PE)
CP State Simulation A (getrennt), B (verbunden), C (Ladevorgang), D (Ladevorgang mit Belüftung), E (Fehler)
Eingangstyp Messanschlüsse: L1, L2, L3, N, PE Ausgang nur für Testzwecke: Max. Anzahl 250 V
(Einphasig) / 430 V (3-phasig), 50 / 60 Hz, CAT II 300 V, Max. 10 A
PE Error Simulation Pass/Fault (Unterbrechung des Schutzleiters)
PE Pre-Test Pass/Fault (> 50 V AC/DC zwischen PE-Leiter und Berührungssensor)
PP State Simulation Offen, 13 A, 20 A, 32 A, 63 A
RCD/CCID Trip Test Pass/Fault (Test RCD/CCID-Aktivierung nach Auslösung)
Voltage Phase Indication L1, L2, L3
Kommunikation und Datenspeicher
Ausgang (Optional) DM286: CP-Status C/D für Wechselspannung mit Hz-Messung
(optional) IM75-2: CP-Status B für Isolationsprüfung von EV-Kabeln
Steckverbindertypen T2 (eingebaut), Typ 1 (mit Konverter)
Stromversorgung
Akkulaufzeit Ca. 100 Stunden, mit Alkalibatterien
Akkutyp 4 AA-Alkalibatterien
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 237 × 65 × 56 mm
(9,33 × 2,56 × 2,20 Zoll)
Verpackungsinhalt EV45-T2-
Konverter für Typ 1
Tragetasche,
Messleitungen,
4 AA-Batterien,
Bedienungsanleitung
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebshöhe 2.000 m (6.560 Fuß)
EMV EN61326-1
Garantie Beschränkte 3-Jahres-Garantie
https://www.flir.com/testwarranty
Lagertemperatur und relative Luftfeuchte [rF] −20°C bis 60°C (−4°F bis 140°F), 0 bis 80 % RH (ohne Batterien)
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) −10°C bis 30°C (14°F bis 86°F), < 85 % RH
30°C bis 40°C (86°F bis 104°F), < 75 % RH
40°C bis 50°C (104°F bis 122°F), < 45 % RH
Sicherheitskategorie CAT II-300 V, IEC 61010-1
Zertifizierungen ETL, CE, RCM

Zubehör

  1. FLIR TA91

Ressourcen und Support

Quick Start Guide

FLIR EV45 Schnellstartanleitung

Datasheet

FLIR EV45-T2 Datenblatt

User Manual

FLIR EV45 Ladegerät Testadapter Benutzerhandbuch

Quick Start Guide

FLIR EV45 Quick Start Guide

Datasheet

FLIR EV45-T2 Datasheet

Warenkorb

Im Warenkorb