Abgekündigt

Extech EX006

Kit mit einer gewichteten Basis und Lösungsbechern

Das Extech EX006 ist ein Kit mit einer gewichteten Basis und Lösungsbechern. Zur Verwendung mit Wasserqualitätsmessgeräten wie dem PH110 ExStik nachfüllbaren pH-Wert-Messgerät oder dem EC500 wasserdichten ExStik II pH-/Leitfähigkeitsmessgerät. Die gewichtete Basis aus Gusseisen kann das Messgerät in einem der 5 Kunststofflösungsbecher halten, um einen stabileren Messwert zu erhalten, der auch Freihandmessungen ermöglicht.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech EX006-EX007 Datasheet

Datasheet

Extech PHxxx CLxxx RExxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb