Abgekündigt

Extech EX010

ExStik® Verlängerungskabel (0,9 m) mit Messfühlerschutz/Gewicht

Extech EX010 ist ein ExStik Verlängerungskabel, 0,9 m, mit Sondenschutz/Gewicht. Dieses Produkt ist zur Verwendung mit Extech-Messgeräten wie dem DO600 ExStik, wasserfest II Messgerät für Gelöstsauerstoff bestimmt. EX010 wird mit 6 Monaten Gewährleistung geliefert.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech EX010-EX050 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.