Abgekündigt

Extech EX050

ExStik® Verlängerungskabel (4,8 m) mit Messfühlerschutz/Gewicht

Extech EX050 ist ein ExStik® Verlängerungskabel 4,8 m mit Sondenschutz/Gewicht. Zur Verwendung mit dem Extech DO600 ExStik, wasserfest II Gelöstsauerstoffmessgerät.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech EX010-EX050 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb