Abgekündigt

Extech EX205T

TrueRMS Digital Multimeter

The Extech EX205T is a True RMS Digital Multimeter which provides true AC readings when measuring distorted or non-sinusoidal waveforms plus noisy signals. This model is also auto ranging, which means it automatically displays readings with the proper decimal place location and maximum resolution. Featuring a large 2000 count, backlit dual LCD with easy to read digits, this multimeter measures AC/DC voltage, resistance, diode test, and continuity. The meter also makes use of a number of functions including input fuse protection, max hold, auto power off, and data hold functions. Product includes test leads and 9 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Gleichspannung 600V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0.5%
Gleichspannung Max. Auflösung 0.1mV
Gleichstrom Max. Auflösung 0.1µA
Gleichstromstärke 10A
Wechselspannung 600V
Wechselspannung Max. Auflösung 0.1mV
Wechselstrom 10A
Wechselstrom Max. Auflösung 0.1µA
Widerstand 20MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0.1Ω
Weitere Details
Abmessungen 5.8 × 2.9 × 1.6" (147 × 76 × 42mm)
Garantie 2 years
Gewicht 9.17oz (260g)
Sicherheitskategorie CATIII - 600V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EX205T User Manual

Certification

Extech EX205T Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX205T EX210T Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.