Abgekündigt

Extech EX210

8 Function Mini Digital MultiMeter with IR Thermometer

The Extech EX210 is a Mini Digital MultiMeter with a built in IR Thermometer. The meter can quickly identify overheating motors and locate hot spots on electrical panels or HVAC vents without contact. It measures AC/DC voltage, AC/DC current, resistance, and temperature (IR). The EX210’s rugged design incorporates a 2000 count large backlit dual LCD with easy to read digits, low current capability measure down to 0.1 µA, and input fuse protection. This meter also features max hold and data hold capabilities as well as auto power off. The EX210 comes complete with test leads and a 9 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Gleichspannung 0.1mV to 600V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0.5%
Gleichstromstärke 0.1 µA to 10A
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -5 to 446 °F (-20 to 230 °C)
Wechselspannung 0.1mV to 600V
Wechselstrom 0.1 µA to 10A
Widerstand 0.1Ω to 20MΩ
Weitere Details
Abmessungen 5.8 × 2.9 × 1.6" (147 × 76 × 42mm)
Garantie 2 years
Gewicht 9.17oz (260g)
Sicherheitskategorie CATIII - 600V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE, ETL

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech EX210 Datasheet

User Manual

Extech EX210 EX210T User Manual

Certification

Extech EX210 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.