Abgekündigt

Extech EX210T

TrueRMS Digital Multimeter with IR

The Extech EX210T is a TrueRMS Digital Multimeter with IR. The meter auto ranges and has a 2000 count large LCD display. It measures AC/DC voltage and current, resistance, and temperature (IR). Its True RMS measurements make this meter more accurate and reliable when measuring distorted waveforms, and its built in IR thermometer has a 4:1 distance to target ratio, visually aided by the built in laser pointer. This meter has a CAT III 600 V safety rating and is complete with a year warranty, test leads, and a 9 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Gleichspannung 600V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0.5%
Gleichspannung Max. Auflösung 0.1mV
Gleichstrom Max. Auflösung 0.1µA
Gleichstromstärke 10A
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -5 to 446 °F (-20 to 230 °C)
Temperatur (RTD) 0.1°F/°C
Wechselspannung 600V
Wechselspannung Max. Auflösung 0.1mV
Wechselstrom 10A
Wechselstrom Max. Auflösung 0.1µA
Widerstand 20MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0.1Ω
Weitere Details
Abmessungen 5.8 × 2.9 × 1.6" (147 × 76 × 42mm)
Garantie 2 years
Gewicht 9.17oz (260g)
Sicherheitskategorie CATIII - 600V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE, ETL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EX210 EX210T User Manual

Certification

Extech EX210T Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX205T EX210T Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.