Abgekündigt

Extech EX230

12 Function Mini Digital MultiMeter with IR Thermometer

The Extech EX230 Mini Digital MultiMeter with built-in IR Thermometer can quickly identify overheating motors and locate hot spots on electrical panels or HVAC vents without contact. The EX230’s rugged design incorporates a 4000 count large backlit dual LCD with easy to read digits, low current capability measure down to 0.1 µA, and input fuse protection. The built in IR Thermometer has a 6:1 distance to target ratio. This meter also features Type K temperature, frequency, capacitance, and duty cycle measurement. It also has relative function, data hold capabilities, and an auto power off function. The EX230 comes complete with test leads, Type K Temperature bead probe, and a 9 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Frequenz 0.001Hz to 10MHz
Gleichspannung 0.1mV to 600V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0.5%
Gleichstromstärke 0.1µA to 10A
Kapazität 0.01nF to 100µF
Tastgrad 0.1% to 99.9%
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -5 to 446°F (-20 to 230°C)
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -4 to 1400°F (-20 to 760°C)
Wechselspannung 0.1mV to 600V
Wechselstrom 0.1µA to 10A
Widerstand 0.1Ω to 40MΩ
Weitere Details
Abmessungen 5.8 × 2.9 × 1.6" (147 × 76 × 42mm)
Display 4000-count segment LCD
Garantie 2 years
Gewicht 9.17oz (260g)
Sicherheitskategorie CATIII - 600V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech EX230 Datasheet

User Manual

Extech EX230 User Manual

Certification

Extech EX230 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.