Extech EX310

9 Function Mini MultiMeter + Non-Contact Voltage Detector

The Extech EX310 is a compact manual ranging multi meter which features an extra-large 2000 count display and built-in non-contact AC voltage detector (NCV). AC/DC Voltage & Current, Resistance, Diode/Continuity measurements. Includes a battery test function (1.5 Volt and 9 Volt). The rubber holster protects the meter. UL listed Cat III – 600 Volt safety rating. Includes test leads, 9 Volt battery, and tilt stand.

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EX310 User Manual

Datasheet

Extech EX3xx Datasheet

Certification

Extech EX310 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb