Abgekündigt

Extech EX320

8 Function Mini MultiMeter + Non-Contact Voltage Detector

The Extech EX320, a compact auto ranging multimeter, features extra large 2000 count display and a built in, non-contact AC Voltage detector. Its large LCD display can display continuity, diode test, and max hold functions, as well as AC/DC voltage/current and resistance measurements. A rubber holster protects the meter. UL listed Cat III – 600 Volt. Includes test leads, two AA batteries, and a tilt stand.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) 100 to 600VAC
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Gleichspannung 0.1mV to 600V
Gleichstromstärke 0.1µA to 10A
Wechselspannung 0.1mV to 600V
Wechselstrom 0.1µA to 10A
Widerstand 0.1Ω to 20MΩ
Weitere Details
Abmessungen 5.7 × 2.9 × 1.6" (147 × 76 × 42mm)
Display 2000-count segment LCD
Garantie 2 years
Gewicht 9oz (260g)
Sicherheitskategorie CATII - 1000V, CATIII - 600V
Stromversorgung 2 × AAA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EX320 User Manual

Certification

Extech EX320 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX3xx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.