Extech EX330

Mini-MultiMeter mit 12 Funktionen und berührungslosem Spannungsprüfer

$65.99

Der EX330 ist ein kompaktes Multimeter mit automatischer Messbereichseinstellung. Er verfügt über eine extra große Anzeige, die bis 4000 reicht, und einen integrierten berührungslosen Wechselspannungsprüfer. Weiterführende Funktionen sind u. a. Frequenz, Schaltverhältnis, Kapazität und Temperatur, Diodentest und Durchgängigkeit. Das Messgerät wird von einem Gummiholster geschützt. Inkl. Messleitungen, Temperaturmessfühler vom Typ K, zwei AAA-Batterien und neigbarer Ständer.

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EX330 User Manual

Certification

Extech EX330 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX3xx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb