Abgekündigt

Extech EX363

Echt-Effektivwert-Multimeter mit 11 Funktionen

Das Extech EX363 ist ein kompaktes HLK Echt-Effektivwert-Multimeter mit integriertem, kontaktlosem Spannungsdetektor. Es verfügt über hochpräzise Echt-Effektivwert-Messungen, LoZ zur Vermeidung fehlerhafter Messwerte aufgrund von Phantomspannungen, 0,5 % Grundgenauigkeit, einen Spannungsbereich von 1000 V AC/DC und einen Widerstand von bis zu 40 MΩ. Dieses Gerät verfügt über einen kontinuierlichen Signalton mit visuellem Alarm, intelligente Messwertspeicher und Spitzenwertspeicher, automatische Abschaltung mit Deaktivierung, Relativ-Modus für Kapazitätsnullpunkt und Offset-Anpassung. Darüber hinaus eignet sich das EX363 hervorragend für HLK-Flammenstabmessungen mit µA-Funktion sowie für Typ-K-Temperaturmessungen von -40 °C bis 394 °C (-40 °F bis 742 °F) und für Frequenz- und Kapazitätsmessungen. Vollständig mit Prüfleitungen, 9-V-Batterie, Schutztasche mit verstellbarem Ständer, universellem Perldraht-Temperaturfühler und integriertem Magneten.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) Ja
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz 0,01 Hz bis 100 kHz
Gleichspannung 0,1 mV bis 1000 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit 0,5 %
Gleichstromstärke 600 µA
Kapazität 1 nF bis 10 mF
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -40 bis 394 °C (-40 bis 742 °F)
Wechselspannung 0,1 mV bis 1000 V
Wechselstrom 600 µA
Widerstand 0,1Ω bis 40MΩ
Weitere Details
Abmessungen 164 × 82 × 44 mm (6,5 × 3,2 × 1,7 Zoll)
Garantie 3 Jahre
Gewicht 450 g (5,9 oz)
Sicherheitskategorie CAT IV – 600 V
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech EX36x Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.