Discontinued

Extech EX363

Echt-Effektivwert-Multimeter mit 11 Funktionen

Product Variations

Das Extech EX363 ist ein kompaktes HLK Echt-Effektivwert-Multimeter mit integriertem, kontaktlosem Spannungsdetektor. Es verfügt über hochpräzise Echt-Effektivwert-Messungen, LoZ zur Vermeidung fehlerhafter Messwerte aufgrund von Phantomspannungen, 0,5 % Grundgenauigkeit, einen Spannungsbereich von 1000 V AC/DC und einen Widerstand von bis zu 40 MΩ. Dieses Gerät verfügt über einen kontinuierlichen Signalton mit visuellem Alarm, intelligente Messwertspeicher und Spitzenwertspeicher, automatische Abschaltung mit Deaktivierung, Relativ-Modus für Kapazitätsnullpunkt und Offset-Anpassung. Darüber hinaus eignet sich das EX363 hervorragend für HLK-Flammenstabmessungen mit µA-Funktion sowie für Typ-K-Temperaturmessungen von -40 °C bis 394 °C (-40 °F bis 742 °F) und für Frequenz- und Kapazitätsmessungen. Vollständig mit Prüfleitungen, 9-V-Batterie, Schutztasche mit verstellbarem Ständer, universellem Perldraht-Temperaturfühler und integriertem Magneten.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
AC Current 600 µA
AC Voltage 0,1 mV bis 1000 V
Capacitance 1 nF bis 10 mF
Continuity Ja
DC Current 600 µA
DC Voltage 0,1 mV bis 1000 V
DC Voltage Basic Accuracy 0,5 %
Diode Test Ja
Frequency 0,01 Hz bis 100 kHz
Non_Contact Voltage [NCV] Detector Ja
Resistance 0,1Ω bis 40MΩ
Temperature [Type K] Max Resolution -40 bis 394 °C (-40 bis 742 °F)
True RMS Ja
Weitere Details
Certifications CE, UL
Dimensions 164 × 82 × 44 mm (6,5 × 3,2 × 1,7 Zoll)
Power 1 9-V-Batterie
Safety Category CAT IV – 600 V
Warranty 3 Jahre
Weight 450 g (5,9 oz)

Resources & Support

Datasheet

Extech EX36x Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb