Abgekündigt

Extech EX365

10 Function True RMS Multimeter

The Extech EX365 is a compact, industrial True RMS Multimeter with a built in non-contact voltage detector. It features highly accurate True RMS measurements, LoZ for the prevention of false readings caused by ghost voltages, .5 % basic accuracy, a 1000 V AC/DC volt range, and resistance up to 40 MΩ. It also has a continuity beeper with visual alert, smart data hold, peak hold, auto power off with disable, relative mode for capacitance zero, and offset adjustment. Additionally, the EX365 excels in frequency and capacitance measurements as well as commercial applications that require AC/DC current measurements from 1 mA to 10 A. Complete with test leads, 9 V battery, holster with tilt stand, and built-in magnet.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) Yes
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Frequenz 0.01Hz to 100kHz
Gleichspannung 0.1mV to 1000V
Gleichspannung Grundgenauigkeit 0.5%
Gleichstromstärke 1mA to 10A
Kapazität 1nF to 10mF
Wechselspannung 0.1mV to 1000V
Wechselstrom 1mA to 10A
Widerstand 0.1Ω to 40MΩ
Weitere Details
Abmessungen 6.5 × 3.2 × 1.7" (164 × 82 × 44mm)
Garantie 3 years
Gewicht 5.9oz (450g)
Sicherheitskategorie CATIV - 600V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE, UL, NIST

Ressourcen und Support

Certification

Extech EX365 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX36x Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.