Abgekündigt

Extech EX410

8 Function Professional MultiMeter

Compact and powerful, the Extech EX410 8 Function true RMS Professional MultiMeter provides the versatility of multiple meters in one convenient device. The EX410 measures AC/DC voltage and current, resistance, diode, and temperance. A large, backlit display and 2.5 cm (1 in) high digits allow for easy reading, while the ergonomically designed housing offers comfortable, one-handed operation. Comes with the multimeter, CAT III test leads, stand, hanging strap, holster with built-in test lead storage, Type K bead wire temperature probe, and one 9 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Gleichspannung 0.1mV to 1000V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0.5%
Gleichstromstärke 0.1µA to 20A
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -4 to 1382°F (-20 to 750°C)
Wechselspannung 1mV to 750V
Wechselstrom 0.1µA to 20A
Widerstand 0.1Ω to 20MΩ
Weitere Details
Abmessungen 7.4 × 3.2 × 2" (187 × 81 × 50mm)
Garantie 2 years
Gewicht 0.75lbs (342g)
Sicherheitskategorie CATIII - 600V, CATIV - 1000V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EX410 User Manual

Datasheet

Extech EX4xx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.